• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Φωτοκύτταρα
  4. Ακρυλικές οπτικές ίνες
  5. E21321

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E21321

FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

E21321

FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m

  • Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
  • Λειτουργία ως αισθητήρας διέλευσης δέσμης
  • Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
  • Μικρή ακτίνα κάμψης
  • Εύκολη τοποθέτηση και εύκολη στερέωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εφαρμογή Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών OBF; OO50; OCF
OBF
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 56
OO50
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 120
OCF (High Power)
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] 500
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...70
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 35,2
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης Υπό γωνία
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης M3
Συνολικό μήκος [mm] 2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] 1
Διάταξη ινών
Διάμετρος πυρήνα [mm] 0,5
Υλικό ίνας PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας PE
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M3
οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες:, E20600
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ