Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα
E21324
FT-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Για εγκατάσταση σε σημεία όπου η πρόσβαση γίνεται δύσκολα
- Λειτουργία ως αισθητήρας διάχυτης ανάκλασης
- Για κοπή στο απαιτούμενο μέγεθος
- Προσδόκιμο ζωής άνω του 1 εκατομμυρίου κύκλων κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο διάχυσης |
---|---|
Εφαρμογή | Σχεδιασμός ανθεκτικός στην κάμψη για εφαρμογές στη ρομποτική; Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |
Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OBF; OO50; OCF |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 10 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 30 |
---|
Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 190 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 30,3 |
---|---|
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης | M3 |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 5 |
Διάταξη ινών |
|
Διάμετρος πυρήνα [mm] | 4 x 0,25 |
Υλικό ίνας | PMMA |
Υλικό κεφαλής ίνας | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Υλικό περιβλήματος ίνας | PE |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|