Εξάρτημα διάχυσης για μονάδες φωτισμού
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
Εξάρτημα διάχυσης για μονάδες φωτισμού
E2D202
DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT
- Για εγκατάσταση σε δακτυλιοειδή μονάδα φωτισμού
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για αύξηση της ευαισθησίας των αισθητήρων αναγνώρισης αντικειμένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...75 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 200,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 122 x 8 x 122 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο; Φακοί: Γυαλί |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|