• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
  4. Σετ τοποθέτησης
  5. E2D500

Σετ συναρμολόγησης

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Σετ συναρμολόγησης

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση Σφιγκτήρας στερέωσης O2D5, Για τύπους O2I5
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 112,5
Τρόπος συναρμολόγησης Ράβδος; (Ø 12 mm)
Υλικό κατασκευής Σφιγκτήρας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); βίδες κυλίνδρου: Θερμού γαλβανισμού M4 x 8; Γωνία στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Σφιγκτήρας: 2
βίδες κυλίνδρου: 2 x M4 x 8
Γωνία στερέωσης: 1
Εξαγωνικό παξιμάδι: 1 x M5
βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M5 x 16
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ