Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
Καλώδιο προσαρμογέα για κάμερες με έξοδο βίντεο
E2M203
CONNECTION CABLE M16 5M
- Αξιόπιστη σύνδεση φορητών καμερών με έξοδο video
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστη μετάδοση σημάτων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Σχεδίαση | κάμερα με έξοδο βίντεο O2M20x |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -45...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 307,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PVC; Τσιμούχα: EPDM |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PVC |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 5 m, PVC, μαύρο, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: PVC; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |