Γωνία στερέωσης για αναλογικές κάμερες
E2M211
DOME ADAPTER CCC
Γωνία στερέωσης για αναλογικές κάμερες
E2M211
DOME ADAPTER CCC
- Για στερέωση αναλογικών καμερών τύπου O2M
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και στερέωση
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 143 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 85 x 75 x 82 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί; PC; PA |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|