• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προστασία συσκευής
  4. Προστασία συσκευής
  5. E2M212

Περίβλημα προστασίας για αναλογικές κάμερες

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

Περίβλημα προστασίας για αναλογικές κάμερες

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

  • Αποτελεσματική προστασία κατά της συσσώρευσης βρομιάς, των κρούσεων και των κραδασμών
  • Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για χρήση καμερών σε οχήματα και κινητά μηχανήματα
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...85
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 374
Διαστάσεις [mm] 81,5 x 85 x 101,6
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304)
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ