- Προϊόντα
- E2M235
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Video Switcher
E2M235
VIDEO SWITCHER/3 PORT
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 12 DC; (±1,5V) |
---|---|
Προστασία υπέρτασης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...125 |
Υγρασία αποθήκευσης [%] | < 75; (σχετική υγρασία) |
Διάρκεια ζωής [MON] | 24 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 149 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS μαύρο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
MON | Κονέκτορας: M16; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
C1...3 | Κονέκτορας: M16; κωδικοποίηση: A |
---|