- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E2M251
καλώδιο σύνδεσης για E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
καλώδιο σύνδεσης για E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- καλώδιο σύνδεσης για E2M250 multi-view box
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Σύνδεση 8 πόλων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | Για σύνδεση του MultiViewBox E2M250 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -45...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Τσιμούχα: PBT | ||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 3,85 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου |