- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια σύνδεσης με ανοιχτό άκρο
- Καλώδια σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
- E2M252
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Σύνδεση 8 πόλων
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για σύνδεση του MultiViewBox E2M250 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 60 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -45...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 36,9 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Τσιμούχα: PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου |