Προσαρμογέας φλάντζας για αισθητήρες διεργασιών
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
Προσαρμογέας φλάντζας για αισθητήρες διεργασιών
E30063
FLANGE ADAPTER G1/4
- Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
- Πολύ υψηλή αντοχή σε πίεση
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Καλή στεγανοποίηση χάρη στον δακτύλιο O
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες πίεσης PP7 / PK |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 600 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 243,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); O-ring: NBR |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|