Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E30112
CROSS CABLE 5M
Καλώδιο σύνδεσης Ethernet
E30112
CROSS CABLE 5M
- Αξιόπιστη μετάδοση σήματος για συσκευές με Ethernet διασύνδεση
- Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | καλώδιο Ethernet |
---|---|
Εφαρμογή | Καλώδιο διασύνδεσης διασταυρούμενων αγωγών; καλώδιο σύνδεσης |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 144,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, PVC, Γκρι, Ø 6 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 2 x RJ45, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PUR |
---|