- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης και τεχνολογία στερέωσης
- Παρελκόμενα συναρμολόγησης για αισθητήρες κραδασμών
- E30132
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες κραδασμών
E30132
PEEK-ADAPTER
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες κραδασμών
E30132
PEEK-ADAPTER
- Αξιόπιστη στερέωση στην επιφάνεια του μηχανήματος
- Για χρήση με μη τυποποιημένη γείωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες κραδασμών VSA001, VSA101, VSA201 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...260 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 8,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M8 |
Περιγραφή σπειρώματος | M8 |
Υλικό κατασκευής | PEEK |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |