Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30135
ADAPT G1/4 I - G1/2 A
- Για εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Χρήση σε βιομηχανικά και κινητά υδραυλικά συστήματα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Ακλόνητη στερέωση με βίδωμα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 400 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 61,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); Τσιμούχα: FKM |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|