Σαλίγκαρος
E30141
SIPHON TUBE G1/2
Σαλίγκαρος
E30141
SIPHON TUBE G1/2
- Αξιόπιστη προστασία από τις αιχμές πίεσης
- Αποτελεσματική προστασία από την υπερβολική θερμότητα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 758,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ατσάλι (1.0345) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Πίεση λειτουργίας
|
|
---|
Αλλα δεδομένα
μέσο: νερό, θερμοκρασία περιβάλλοντος: 25 °C
θερμοκρασία μέσου μπροστά από σαλίγκαρο °C | θερμοκρασία μέσου πίσω από σαλίγκαρο °C |
85 | 35 |
150 | 50 |