- Προϊόντα
- E30396
Διασύνδεση IO-Link
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
Διασύνδεση IO-Link
E30396
USB IO-LINK INTERFACE
- Για σύνδεση αισθητήρων με δυνατότητα επικοινωνίας σε PC
- Για γρήγορο και εύκολο καθορισμό και ρύθμιση παραμέτρων
- Ένδειξη των μετρούμενων τιμών, των τιμών διεργασίας και των ρυθμίσεων παραμέτρων
- Επικοινωνία μέσω IO-Link ή πρωτοκόλλου EPS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: ZZ1060 Σύγκριση προϊόντων: E30396 / ZZ1060 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Εφαρμογή | παραμετροποίηση και ανάλυση των μονάδων με μεγ. κατανάλωση ρεύματος 65 mA |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση εισόδου DC [V] | 5 |
---|---|
Τάση εξόδου DC [V] | 24 |
Έξοδοι
Ολικό ρεύμα εξόδου [A] | 0,065; (Τροφοδοσία αισθητήρα) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...45 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 173,8 |
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - USB
Κονέκτορας: USB |