Συγκολλήσιμη θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Συγκολλήσιμη θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Αποτελεσματική μακροπρόθεσμη προστασία του αισθητήρα θερμοκρασίας
- Προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές πιέσεις διεργασίας
- Εύκολη αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
- Για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Εγκεκριμένο για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 160 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 126,5 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 180,8 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης Ø 8,2 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Ø 35 mm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | < 0,6 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|