Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30407
WELDING ADAPT D6 HYGIENIC
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους βύθισης του αισθητήρα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας Ø 6 mm |
---|---|
Εγκατάσταση | Βιδωτός σφιγκτήρας |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 10 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...150 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 56,1 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Δακτύλιος σύσφιξης: PEEK |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | < 10 |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 25 mm |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|