Μπουτόν εκμάθησης για αισθητήρες πίεσης
E30425
TEACH BUTTON
Μπουτόν εκμάθησης για αισθητήρες πίεσης
E30425
TEACH BUTTON
- Για εύκολη βαθμονόμηση του σημείου μηδέν σε αισθητήρες πίεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για αισθητήρες PM1xxx |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC |
---|
Έξοδοι
Μεγ. φορτίο [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 2927 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 227 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,9 m, PUR; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 30 m; μεταξύ αισθητήρα και μπουτόν εκμάθησης |
---|