Αναμεταδότης IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
Αναμεταδότης IO-Link
E30444
IO-LINK REPEATER
- Η εμβέλεια IO-Link αυξάνεται έως και τα 240 m
- Δυνατή η σειριακή σύνδεση έως και 3 αναμεταδοτών
- Εύκολη προετοιμασία για άμεση λειτουργία
- Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
- Εύκολη ενσωμάτωση σε κάθε συγκρότημα IO-Link
- Διάφανα σε όλες τις πιστοποιημένες κύριες μονάδες IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 | ||||||
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 20 | ||||||
Βαθμός προστασίας | III | ||||||
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι; (από τη μεριά της κύριας μονάδας) | ||||||
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (ενσωματωμένη) | ||||||
Προστασία κυματοειδούς αιχμής για τάση |
|
||||||
Προστασία κυματοειδούς αιχμής για ρεύμα |
|
||||||
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 2; (ανά αναμεταδότη) | ||||||
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] | 0,84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
Χρονοκαθυστέρηση μη κυκλικών δεδομένων | έως και 2 κύκλους; (ανά αναμεταδότη) | ||||||
Χρονοκαθυστέρηση δεδομένων διεργασίας | έως και 1 κύκλο; (ανά αναμεταδότη) |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.0; 1.1 |
Unterstützte Masterportklasse | A / B |
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 |
Λειτουργία SIO | Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...65 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 68; IP 69K; (7 ημέρες / 3 m βάθος νερού / 0,3 bar: IP 68) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 409 | ||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 212 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); PEI; PA ενισχυμένη ίνα; FKM; Σφιγκτήρας γείωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4301 / 304) |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |