Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30461
ADAPT PX M16 x 1,5 - R1/4
- Επιτρέπει την τοποθέτηση προοδευτικών συνδέσμων κωνικού δακτυλίου σε επίπεδες επιφάνειες
- Επιτρέπει τον προσανατολισμό του αισθητήρα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Επίστρωση Zn-Ni, ανθεκτική στη διάβρωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | εφαρμογές υδραυλικών λαδιών |
---|---|
Εγκατάσταση | για τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια; (για εγκατάσταση με E30464) |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 630 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 36 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ατσάλι (1.0718 / 12L13); Επικάλυψη Zn-Ni |
Σύνδεση αισθητήρα | M16 x 1,5 για προοδευτικό προσαρμογέα κωνικού δακτυλίου; κωνοειδής στεγάνωση:S8 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση R 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|