Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30463
ADAPT PX G1/4 I - Dichtkegel L8
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε σωλήνες ή επίπεδες επιφάνειες
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Επίστρωση Zn-Ni, ανθεκτική στη διάβρωση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | εφαρμογές υδραυλικών λαδιών; Επιτρέπει τον προσανατολισμό του αισθητήρα |
---|---|
Εγκατάσταση | για τοποθέτηση σε αγωγό; (προσαρμογέας αγωγού M14 x 1,5 απαιτείται) |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 315 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 60 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ατσάλι (1.0718 / 12L13); ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); ατσάλι (1.0216); FKM; Επικάλυψη Zn-Ni |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/4 εξωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M14 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα κωνοειδής στεγάνωση:L8 |
Στεγανοποίηση | δακτύλιος στεγάνωσης διπλής ακμής |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|