Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30482
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG
- Για την εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 126 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 3/4 |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|