Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | με θύρα διαρροής, για εγκατάσταση LDL20x | |
---|---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 50 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 113,8 |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4 |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 Aseptoflex Vario |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|