O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
O-ring
E30510
O-RG 16,40x1,00/FKM 5 PIECE
- Για αξιόπιστη στεγανοποίηση δεξαμενών, δοχείων και αγωγών
- Για χρήση σε συνδυασμό με αισθητήρες διεργασίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...200 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1,95 |
---|---|
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 16,4 |
Εξωτερική διάμετρος [mm] | 18,4 |
Υλικό κατασκευής | FKM |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 5 τμχ |
---|