Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E30516
ADAPT G1/2 / 1NPT
- Για εγκατάσταση αισθητήρων πίεσης σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Χρήση σε βιομηχανικά και κινητά υδραυλικά συστήματα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Ακλόνητη στερέωση με βίδωμα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 400 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 131,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση 1" NPT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|