Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E30528
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για τοίχωμα και οροφή δεξαμενής
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | με θύρα διαρροής | |
---|---|---|
Εγκατάσταση | για παχιά πάχη τοιχωμάτων και για δυσμενείς συνθήκες συγκόλλησης; για τοίχωμα και οροφή δεξαμενής | |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 407 |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4 |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 85 mm |
Στεγανοποίηση | Φλάντζα στεγανοποίησης |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|