- Προϊόντα
- E33012
Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
Προσαρμογέας σύνδεσης για υγιεινό σύνδεσμο σωλήνα
E33012
ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)
- Για την εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: E33712 Σύγκριση προϊόντων: E33012 / E33712 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ο εναλλακτικός κωδικός απαιτεί την χρήση νέου αισθητήρα με εξωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 40 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 215 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | Aseptoflex |
Σύνδεση διεργασίας | Φλάντζα σωλήνα DN40 (1,5") DIN 11851 |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | 0,4 / 4 |
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|