Ταυ
E33250
T-ADAPT G1 DN25
Ταυ
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Ασφαλής εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε αγωγούς
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 | |
---|---|---|
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 305,5 |
---|---|
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,8 / Rz 4 |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 Aseptoflex Vario |
Σύνδεση διεργασίας | Ταυ DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Στεγανοποίηση | Φλάντζα στεγανοποίησης |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|