προσαρμογέας σύνδεσης για σύνδεσμο σωλήνα DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
προσαρμογέας σύνδεσης για σύνδεσμο σωλήνα DIN 11864
E33304
ADA DIN11864-1A DN33,7 REIHE B
- Για την εγκατάσταση αισθητήρων διεργασίας σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Προσαρμογέας από ανοξείδωτο χάλυβα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | για ISO σωλήνες (σειράς B) |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 40 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 142 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | για ISO σωλήνες (σειράς B) |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) ; χαρακτηριστικά επιφάνειας : Ra<0,4 / Rz 4 |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1 εσωτερικό σπείρωμα Aseptoflex Vario |
Σύνδεση διεργασίας | Βιδωτός σύνδεσμος σωλήνα DN33,7 DIN 11864-1-A-BS |
Στεγανοποίηση | Φλάντζα στεγανοποίησης |
Κατηγορία υγιεινής κατά DIN 11866 | H4 |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|