• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Προστασία συσκευής
  4. Θερμοθήκες για αισθητήρες θερμοκρασίας
  5. E35030

Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

  • Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
  • Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
  • Υψηλή αντοχή σε πίεση
  • Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 300 mm
Αντοχή σε πιέσεις [bar] 16
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] 282
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 198
Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Σύνδεση αισθητήρα G 1/2 Ø 10 mm
Σύνδεση διεργασίας G 1/2
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ