Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E35061
FIBRE OPTIC 2M
Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- Για λειτουργία με αισθητήρες θερμοκρασίας με ανίχνευση υπερύθρων
- Για εφαρμογές σε περιοχές υψηλής θερμοκρασίας
- Θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε θερμοκρασίες έως 250 C
- Αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά χημικά
- Μικρή ακτίνα κάμψης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | σύνδεση σε υπέρυθρους αισθητήρες θερμοκρασίας TWxx11 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...250 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 162,8 |
---|---|
Σύνδεση οπτικών ινών | ¼"-36UNS-2A |
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης | ίσιες |
Συνολικό μήκος [mm] | 2000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 120 |
Διάταξη ινών | |
Υλικό ίνας | quartz / quartz |
Υλικό κεφαλής ίνας | CuNiZn |
Υλικό περιβλήματος ίνας | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|