Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: E37610 Σύγκριση προϊόντων: E37010 / E37610 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 100 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Μήκος ράβδου L [mm] | 82 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 115,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|