Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37210
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Αντοχή σε ιδιαίτερα υψηλή πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 100 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 400 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής [m/s] | 45 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 180,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | 1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 74 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 101,6 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|