Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37211
THERMOWELL, D6/ 1/2 NPT/L=100
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 100 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 16 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 164,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | 1/2" NPT |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 94 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 137 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|