Συγκολλήσιμη θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
Συγκολλήσιμη θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37421
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Αντοχή σε ιδιαίτερα υψηλή πίεση
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 100 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 171,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/2 κώνος στεγάνωσης Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 34 mm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | ≤ 0,6 / - |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 99 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 137 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|