Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37643
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=250
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 250 mm | |
---|---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 | |
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 136,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Σύνδεση αισθητήρα | Ø 6 mm |
Σύνδεση διεργασίας | G 1/2 |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 233 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 245 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|