Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή αντοχή στην πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα με σφιγκτήρα
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 150 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 353 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | 1/2" NPS Ø 6 mm κατάλληλο για G1/2 και 1/2" NPT |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | ≤ 0,6 / - |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 115 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 152,4 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|