Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
Θερμοθήκη για αισθητήρες θερμοκρασίας
E38795
THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38
- Αξιόπιστη προστασία από διαβρωτικά μέσα και υψηλές ταχύτητες ροής
- Επιτρέπει την αντικατάσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας σε μια εκτελούμενη διεργασία
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
- Απλή σύνδεση διεργασίας μέσω προσαρμογέα
- Σχεδίαση που πληρεί τις απαιτήσεις υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Για αισθητήρες θερμοκρασίας EL = 83 mm |
---|---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 25 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 70 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4435 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 3/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852) |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | < 0,4 / - |
Μήκος εγκατάστασης EL [mm] | 38 |
Ολικό μήκος BL [mm] | 83 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|