Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E38830
ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
- Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές όπου ισχύουν κανόνες υγιεινής
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 120 | |
---|---|---|
Σημείωση για αντοχή σε πιέσεις |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 8,2 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Σύνδεση αισθητήρα | G 1/8 εσωτερικό σπείρωμα Ø 3 mm |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 18 mm ; πάχος τοιχώματος σωλήνας: 1,25 mm |
Χαρακτηριστικά επιφάνειας Ra / Rz στα βρεχόμενα μέρη | < 0,4 / - |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|