Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E3M133
POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M
- Αξιόπιστη σύνδεση φορητών καμερών με έξοδο video
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Υλικό κατασκευής | PUR | ||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Επαφές: επίχρυσες |
---|