Διαφάνεια ανάκλασης
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
Διαφάνεια ανάκλασης
E3M142
REFLECTION TAPE IRF 1800 210X297MM
- Για αυτόματη παρακολούθηση οχημάτων που προηγούνται
- Για ασφαλή και αξιόπιστο έλεγχο αποστάσεων με χρήση καμερών 3D
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Καταστολή των παρεμβολών που προκαλούνται από το άμεσο ηλιακό φως
- Εύκολη στερέωση με κόλλα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 30,2 |
---|---|
Επιφάνεια ανακλαστήρα [mm] | 210 x 297 |
Υλικό κατασκευής | γυάλινες μικροσφαίρες; φιλμ οθόνης |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|