Καλώδιο σύνδεσης
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
Καλώδιο σύνδεσης
E3M152
CONNECTION CABLE M12 11M
- Αξιόπιστη σύνδεση φορητής κάμερας 3D σε οθόνη
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 562,5 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PUR; Τσιμούχα: FKM; Ακίδες επαφής: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο | ||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 11 m, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; 3 x 0,25 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |