Καλώδιο σύνδεσης
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Καλώδιο σύνδεσης
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Αξιόπιστη σύνδεση φορητών καμερών με έξοδο video
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Για σύνδεση συσκευής εγγραφής σε βιντεοταινία
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL |
Εφαρμογή | για σύνδεση σε συσκευή video grabber |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 25 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR μαύρο | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PUR, μαύρο |
---|