Καλώδιο σύνδεσης
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
Καλώδιο σύνδεσης
E3M161
VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16
- Αξιόπιστη σύνδεση φορητών καμερών με έξοδο video
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Για σύνδεση του MultiViewBox
- Καλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χάρη στο θωρακισμένο καλώδιο
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Σχεδίαση | για έξυπνο 3D αισθητήρα οχημάτων με αναλογική έξοδο βίντεο PAL |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -10...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 92,2 | ||
---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | PUR μαύρο; τσιμούχα στεγάνωσης: FKM; Ακίδες επαφής: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο | ||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR | ||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm, θωρακισμένο; 2 x 0,25 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M16, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303); Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ |