- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- Καλώδιο σύνδεσης συσκευών για συστήματα ελέγχου
- E3M178
Καλώδιο με κονέκτορα
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Καλώδιο με κονέκτορα
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 36 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; (M12 κονέκτορας) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1209 |
---|---|
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PBT-GF30 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Κονέκτορας AMP
Κονέκτορας: 1 x AMP-Junior Timer; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, μαύρο; Κλείδωμα: PBT-GF30 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (παροχή μπλεντάζ με ακροδέκτη καλωδίου με οπή (M5) ) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας Βίντεο 0 ... Βίντεο 3
Κονέκτορας: 4 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας CAN 0 ... CAN 1
Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας CAN 2 ... CAN 3
Κονέκτορας: 2 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A |