Καλώδιο σύνδεσης
E3R105
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Καλώδιο σύνδεσης
E3R105
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 5,0M
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Φίμωση [dB/m] | 1,6 |
Εσωτερική αντίσταση (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -10...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 54 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 109,2 |
---|---|
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm] | 16,5; (Απλό; 15 x 3,3 mm ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου) |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: : PBT-GF20 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - 2D/3D κάμερα
Κονέκτορας: 1 x HFM-Dual, ίσιες |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, μαύρο, Ø 3,3 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Μονάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Κονέκτορας: 1 x HFM-Single, ίσιες |