Καλώδιο σύνδεσης
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Καλώδιο σύνδεσης
E3R110
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 5M
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|---|
Ανθεκτικό σε λάδι | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | III |
Φίμωση [dB/m] | 1,6 |
Εσωτερική αντίσταση (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...60 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -10...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 54 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 340,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υλικό κατασκευής | Καλώδιο: PUR μαύρο | ||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι | ||||||||||
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
|
Παρελκόμενα
Απαιτείται παρελκόμενο |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 2 x HF-Single, ίσιες |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 5 m, μαύρο, Ø 5,6 mm |