Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
Βιδωτός αντάπτορας για αισθητήρες διεργασιών
E40096
ADAPTER SI1/G1/2/VA
- Για την εγκατάσταση αισθητήρων ροής και θερμοκρασίας σε δοχεία και αγωγούς
- Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
- Κατάλληλο για υγρά και αέρια
- Πολύ υψηλή, αξιόπιστη αντοχή πίεσης υπερφόρτωσης
- Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 100 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 57,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
Σύνδεση αισθητήρα | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση G 1/2 |
Βάθος εισαγωγής [mm] | 21; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |