Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E40113
WELDING ADAPTER SI
Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
E40113
WELDING ADAPTER SI
- Συγκολλήσιμος προσαρμογέας για αισθητήρες διεργασιών
- Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Υψηλή αντοχή σε πίεση
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | για βιομηχανικές εφαρμογές |
---|---|
Μέσο | υγρά και αέρια |
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 300 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Οδηγία εξοπλισμού πίεσης | Μια πιθανή ταξινόμηση σε PED εξαρτάται από την εφαρμογή και πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον χρήστη / χειριστή. |
---|---|
Οδηγίες ασφαλείας | Η συμβατότητα μεταξύ των υλικών του μέσου και του προϊόντος πρέπει να ελέγχεται για όλες τις εφαρμογές. |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 77,3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ατσάλι (1.0570 / S355J2) Με ορείχαλκο |
Σύνδεση αισθητήρα | M18 x 1,5 εσωτερικό σπείρωμα |
Σύνδεση διεργασίας | Συγκολλήσιμος προσαρμογέας Ø 22 mm |
Βάθος εισαγωγής [mm] | 15; (Αισθητήρας μέτρησης SID, SFD, TN) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|